Termékek közzététele
PANDINO 30 CCT KAPCSOLÓS 3 LÉPCSŐS DIMM IP44 WH mennyezeti lámpa

PANDINO 30 CCT KAPCSOLÓS 3 LÉPCSŐS DIMM IP44 WH mennyezeti lámpa

A PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH mennyezeti lámpa az AZzardo terméke, amely merész építészeti sziluettet kölcsönöz otthonának. Fehér színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális lépcsőházba vagy étkezőbe, segít meghatározni a zónákat a nyitott terekben, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a hangulatos estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fehér Domináns anyag: PVC Kivitel: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 23W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 30 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 114° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló 3 fokozatú fényerőszabályzó BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Igen Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Minden: CCT kapcsolóhoz Fényáram [lm]: 1518 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 2850 / 4000 / 5408 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 Doboz szélessége 1 [cm]: 30,5 Doboz magassága 1 [cm]: 5 Doboz mélysége 1 [cm]: 30,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6583
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető