Termékek közzététele
PANDINO 30 CCT KAPCSOLÓS 3 LÉPCSŐS DIMM IP44 BK mennyezeti lámpa

PANDINO 30 CCT KAPCSOLÓS 3 LÉPCSŐS DIMM IP44 BK mennyezeti lámpa

A PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK mennyezeti lámpa az AZzardo terméke, amely kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz otthonának. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális étkezőbe vagy nappaliba, fókuszált fényt biztosít ott, ahol szüksége van rá, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a hangulatos estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fekete Domináns anyag: PVC Kiegészítő felület: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 6W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 30 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 114° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló 3 fokozatú fényerőszabályzó BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Igen Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Minden: CCT kapcsolóhoz Fényáram [lm]: 1518 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 2850 / 4000 / 5408 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 Doboz szélessége 1 [cm]: 30,5 Doboz magassága 1 [cm]: 5 Doboz mélysége 1 [cm]: 30,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6584
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText