Termékek közzététele
EXO 3 LINE 70 BK mennyezeti lámpa

EXO 3 LINE 70 BK mennyezeti lámpa

Az EXO 3 LINE 70 BK mennyezeti lámpa egy modern mennyezeti lámpa, amely éles, kényelmes megvilágítást biztosít konyhákban, hálószobákban és dolgozószobákban. Matt fekete alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy 3x 50 W-os GU10-es fényforrás biztosítja, amely 230 V-os feszültséggel működik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 3 fénypont, és kb. 6 cm széles × 11 cm magas. Használható önmagában egy fókuszált kiemeléshez, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6650.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 70 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 4 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Termék magassága [cm]: 11 Lámpabúra szélessége [cm]: 6 Lámpabúra magassága [cm]: 8 Termék szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp hossza [cm]: 70 Anyagok és színek Domináns szín: Fekete Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Mennyezeti talp színe: Fekete Lámpabúra színe: Fekete Alapvető információk Típus: Spotlámpa Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 3x 50W Fényforrás típusa: GU10 Specifikáció Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 3 Feszültség: 230V Forgatás: 350° Elhajlás: 90° Beállítás: Igen CCT: Opcionális RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,2 Nettó tömeg [kg]: 1,1 1. doboz magassága [cm]: 7 1. doboz mélysége [cm]: 12 1. doboz szélessége [cm]: 71
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6650
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető