Termékek közzététele
EXO 6 LINE 200 WH mennyezeti lámpa

EXO 6 LINE 200 WH mennyezeti lámpa

Az EXO 6 LINE 200 WH mennyezeti lámpa egy modern mennyezeti lámpa, amely tiszta, kényelmes megvilágítást biztosít folyosókon és folyosókon. Matt fehér alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettet kölcsönözve. A világítást egy 6x 50 W-os GU10-es fényforrás biztosítja, 230 V-os feszültséggel. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 6 fénypont, és kb. 6 cm széles × 11 cm magas. Használható önmagában egy fókuszált hangsúlyos elemként, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6657.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 200 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 4 Lámpabúra szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Lámpabúra magassága [cm]: 8 Termék magassága [cm]: 11 Termék szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp hossza [cm]: 200 Anyagok és színek Mennyezeti talp színe: Fehér Domináns szín: Fehér Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Fehér Alapvető információk Típus: Spotlámpa Védelmi osztály: IP20 Fényforrás típusa: GU10 Maximális teljesítmény: 6x 50W Specifikáció Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 6 Feszültség: 230V Forgatás: 350° Elhajlás: 90° CCT: Opcionális Beállítás: Igen RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 3,2 Nettó tömeg [kg]: 2,6 1. doboz szélessége [cm]: 200 1. doboz magassága [cm]: 7 1. doboz mélysége [cm]: 13
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6657
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető