Termékek közzététele
SATURN 52 FALI 3000K fali lámpa

SATURN 52 FALI 3000K fali lámpa

Az AZzardo SATURN 52 WALL 3000K fali lámpája kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz otthonának. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális hálószobába vagy étkezőbe, fókuszált fényt biztosít ott, ahol szüksége van rá, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulathoz illő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Fekete Domináns szín: Barna Kiegészítő felület: Matt Fő felület: Kő Fali talp színe: Fekete Kiegészítő anyag: Szilikon alumínium Domináns anyag: Kő Lámpabúra színe: Barna Alapvető információk Típus: Fali lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 20W Méretek Fali talp hossza [cm]: 4 Termék hossza [cm]: 13,5 Fali talp szélessége [cm]: 11 Fali talp magassága [cm]: 30 Termék magassága [cm]: 50 Termék szélessége [cm]: 42 Lámpabúra magassága [cm]: 50 [42] Lámpabúra szélessége [cm]: 2x 1,5 / 4,5 [42] Lámpabúra hossza [cm]: 2x 2 / 11 Specifikáció Fényforrások száma: 2 Lumen [lm]: 148 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Feszültség: 230V BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2850 Sugárzási szög: 139° Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 3,8 Nettó tömeg [kg]: 2,4 Doboz szélessége 1 [cm]: 57 Doboz magassága 1 [cm]: 21 Doboz mélysége 1 [cm]: 57,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6662
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető