Termékek közzététele
SATURN 72 FALI 3000K fali lámpa

SATURN 72 FALI 3000K fali lámpa

A SATURN 72 WALL 3000K fali lámpa egy AZzardo fali lámpa, amely időtlen, sokoldalú dizájnt visz otthonába. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális lépcsőházba vagy étkezőbe, mélységet és karaktert kölcsönöz a helyiségnek, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 14,5 Termék magassága [cm]: 70 Fali talp hossza [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 62 Lámpabúra hossza [cm]: 2x 2 / 11 Fali talp szélessége [cm]: 10,5 Lámpabúra szélessége [cm]: 2x 1,5 / 4,5 [42] Fali talp magassága [cm]: 50 Lámpabúra magassága [cm]: 70 [62] Anyagok és színek Diákszín: Fekete Ugyanolyan szín: Barna Diákanyag: Szilikon alumínium Diákfelület: Matt Főfelület: Kő Fali talp színe: Fekete Ugyanolyan anyag: Kő Lámpabúra színe: Barna Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 29W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárszög: 137° Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 2 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 3000 Fényáram [lm]: 276 Beállítás: Nem Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 6,6 Nettó tömeg [kg]: 4,4 Doboz szélessége 1 [cm]: 82 Doboz magassága 1 [cm]: 21 Doboz mélysége 1 [cm]: 70,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6663
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető