Termékek közzététele
KRYPTON PENDANT 60 3-LÉPCSŐS CCT függesztéklámpa

KRYPTON PENDANT 60 3-LÉPCSŐS CCT függesztéklámpa

A KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT függeszték egy AZzardo függeszték, amely időtlen, sokoldalú dizájnt visz otthonába. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális szállodai előcsarnokba vagy folyosóra, fókuszált fényt ad oda, ahol szüksége van rá, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Barna Domináns szín: Fekete Felület: Matt Domináns anyag: Alumínium Mennyezeti talp színe: Fekete Kiegészítő felület: Kő Kiegészítő anyag: Gipsz / PVC Lámpabúra színe: Barna Alapvető információk Típus: Függesztett lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 37W Méretek Mennyezeti talp szélessége [cm]: 15 Mennyezeti talp magassága [cm]: 4 Lámpabúra magassága [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 59,5 Lámpabúra szélessége [cm]: 59 [5] Termék magassága [cm]: min. 80 max. 150 Specifikáció Fényforrások száma: 1 Lumen [lm]: 1200 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Beállítás: Igen Sugárzási szög: 139° Színhőmérséklet [K]: 2930 - 6100 Vezérlési lehetőségek: 3 fokozatú CCT Vezérlés típusa > Mindenhez: 3 fokozatú CCT Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 6 Nettó tömeg [kg]: 4,4 Doboz szélessége 1 [cm]: 68 Doboz magassága 1 [cm]: 15,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 68
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6664
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText