Termékek közzététele
MOONS 3-LÉPCSŐS CCT FALI fali lámpa

MOONS 3-LÉPCSŐS CCT FALI fali lámpa

Az AZzardo MOONS 3-STEP CCT WALL fali lámpája visszafogottan elegáns profilt kölcsönöz otthonának. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális szállodai előcsarnokba vagy nappaliba, könnyen illik mind a meleg, mind a hűvös belső terekhez, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Fali talp hossza [cm]: 3,5 Termék hossza [cm]: 13 Fali talp szélessége [cm]: 7 Termék szélessége [cm]: 33 Lámpabúra szélessége [cm]: 2x 1,5 / 4,4 [20 / 25] Fali talp magassága [cm]: 47 Lámpabúra magassága [cm]: 2x 67 [20 / 25] Termék magassága [cm]: 67 Lámpabúra hossza [cm]: 2x 2 / 11 [0,6] Anyagok és színek Dicséret színe: Fekete Fali talp színe: Fekete Domináns szín: Barna Dicséret anyaga: Szilikon alumínium Dicséret felülete: Matt Fő felülete: Kő Domináns anyaga: Kő Lámpabúra színe: Barna Alapvető információk Típus: Fali lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 31W Specifikáció Db Fényforrások száma: 2 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Ütésállósági osztály: 1 Feszültség: 230V Beállítás: Nem Lumen [lm]: 193 Sugárszög: 138° Színhőmérséklet [K]: 2800 / 4000 / 5490 Vezérlési lehetőségek: 3 fokozatú CCT Vezérlés típusa > Mindenhez: 3 fokozatú CCT Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 3,6 Nettó tömeg [kg]: 2,6 Doboz magassága 1 [cm]: 21 Doboz mélysége 1 [cm]: 42 Doboz szélessége 1 [cm]: 75,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6666
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető