Termékek közzététele
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
    EAE Group
    Archivált

    EAE Lighting - REVOLED X

    REVOLED-X is the next generation professional lighting solution that combines EAE's experience in industrial ambient lighting with future technologies in an iconic and minimal body design. Offering specialized product options for different ambient conditions of industrial facilities, Revoled-X product family guarantees optimum illumination in all industrial facilities with its body designed for maximum durability, application-specific optical structure and wide lumen package options.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Profile Housing

      Diffuser: Tempered glass with security film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 53 W / 77 W / 103 W / 128 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: S 23164 (SMOKED ANTHRACITE)

      Installation: Surface-Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevoled_x
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportHigh Bay - Low Bay
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring