Termékek közzététele
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top version (MDF) and in European oak veneer top.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • TermékcsaládAtrivm indoor
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)2400
    • Mélység (mm)980
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 leírásDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables