Termékek közzététele
Cadenza armchair
Cadenza armchair
Cadenza armchair
    expormim

    Cadenza armchair

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócadenza-armchair-T101
    • TermékcsaládCadenza
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)870
    • Mélység (mm)680
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment