Termékek közzététele
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • TermékcsaládFalcata indoor
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)2950
    • Mélység (mm)1150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)61
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 leírásDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS