Termékek közzététele
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Specifikáció
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítógrada-indoor-square-coffee-table-100
      • TermékcsaládGrada indoor
      • TermékcsoportIndoor collection
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-03-03
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)30
      • Szélesség (mm)100
      • Mélység (mm)100
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagFa
      • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
      • Gyártás helyeSpanyolország
      • Nettó tömeg (kg)13
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
      • IFC besorolásBútor
      • ETIM-kódEG017960
      • ETIM-névFurniture
      • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
      • OmniClass szám23-21 23 15 17
      • OmniClass névResidential Coffee Tables