Termékek közzététele
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Specifikáció
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítógrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • TermékcsaládGrada indoor
      • TermékcsoportIndoor collection
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-05-05
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)36
      • Szélesség (mm)100
      • Mélység (mm)100
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagFa
      • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
      • Gyártás helyeSpanyolország
      • Nettó tömeg (kg)14
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
      • IFC besorolásBútor
      • ETIM-kódEG017960
      • ETIM-névFurniture
      • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
      • OmniClass szám23-21 23 15 17
      • OmniClass névResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II kódE20
      • CSI Uniformat II névFURNISHINGS