Termékek közzététele
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 40x55

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítókiri-round-coffee-table-40
        • TermékcsaládGrada indoor
        • TermékcsoportIndoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-03-10
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)40
        • Szélesség (mm)40
        • Mélység (mm)40
        Kapcsolódó adatok
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)3
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 17
        • OmniClass névResidential Coffee Tables