Termékek közzététele
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítókotai-rectangular-expandable-dining-table
        • TermékcsaládKotai
        • TermékcsoportIndoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-04-04
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)75
        • Szélesség (mm)290
        • Mélység (mm)100
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagFa
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)88
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 leírásDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 11
        • OmniClass névResidential Dining Room Tables