Termékek közzététele
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítókotai-round-dining-table-140
          • TermékcsaládKotai
          • TermékcsoportIndoor collection
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-03-17
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)75
          • Szélesség (mm)140
          • Mélység (mm)140
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagFa
          • Gyártás helyeSpanyolország
          • Nettó tömeg (kg)45
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
          • IFC besorolásBútor
          • ETIM-kódEG017960
          • ETIM-névFurniture
          • UNSPSC névFurniture and Furnishings
          • UNSPSC kód56
          • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 leírásDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
          • OmniClass szám23-21 23 15 11
          • OmniClass névResidential Dining Room Tables