Termékek közzététele
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
    expormim

    Kotai square dining table 100x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítókotai-square-dining-table
          • TermékcsaládKotai
          • TermékcsoportIndoor collection
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-02-24
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)75
          • Szélesség (mm)100
          • Mélység (mm)100
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagFa
          • Gyártás helyeSpanyolország
          • Nettó tömeg (kg)27
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
          • IFC besorolásBútor
          • ETIM-kódEG017960
          • ETIM-névFurniture
          • UNSPSC névFurniture and Furnishings
          • UNSPSC kód56
          • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 leírásDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
          • OmniClass szám23-21 23 15 11
          • OmniClass névResidential Dining Room Tables