Termékek közzététele
Nude indoor rectangular dining table 220x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 220x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Specifikáció
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítónude-indoor-rectalgular-dining-table-220
      • TermékcsaládNude indoor
      • TermékcsoportIndoor collection
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-11-29
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)75
      • Szélesség (mm)2200
      • Mélység (mm)100
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
      • Másodlagos anyagFa
      • Tervezés helyeSpanyolország
      • Gyártás helyeSpanyolország
      • Nettó tömeg (kg)33
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
      • IFC besorolásBútor
      • ETIM-kódEG017960
      • ETIM-névFurniture
      • UNSPSC névFurniture and Furnishings
      • UNSPSC kód56
      • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 leírásDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
      • OmniClass szám23-21 23 15
      • OmniClass névResidential Tables
      • CSI UniFormat II kódE20
      • CSI Uniformat II névFURNISHINGS