Termékek közzététele
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítónude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • TermékcsaládNude indoor
        • TermékcsoportIndoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-03-30
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)75
        • Szélesség (mm)280
        • Mélység (mm)100
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
        • Másodlagos anyagFa
        • Tervezés helyeSpanyolország
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)41
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 leírásDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15
        • OmniClass névResidential Tables
        • CSI UniFormat II kódE20
        • CSI Uniformat II névFURNISHINGS