Termékek közzététele
ParQube APS
Archivált

ParQube APS

Parqube APS is an Automated Pay Station for parking systems that has been designed for users' simplicity. The 15" LCD display screen and ergonomic layout guide users through an effortless payment, with the flexibility to accept all of the most popular payment means available (cash, credit card, debit card, etc.). The ParQube Automated Pay Station grants the highest level of security against unauthorized access by operating a strict audit control of all transaction income and money change within the station. The cabinet has a strong and robust internal and external structure. All components are designed for simple and rapid maintenance, thanks to a modular layout that also allows extensive flexibility to accommodate future requirements. Assembly is carried out to the highest standards, leveraging a valuable experience gathered during thousands of installations worldwide.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóParQube-APS
  • TermékcsaládHUB Parking Technology
  • TermékcsoportParQube
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1800
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)555
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)200
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névParking meters
  • UNSPSC kód46161505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 leírásParking meters
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 12 23
  • CSI MasterFormat 2014 névParking Meters
  • OmniClass szám23-11 23 11
  • OmniClass névParking Meters