Termékek közzététele
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 7-1/4". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.


    FEATURES

    • For 8" (203 mm) centers.
    • Internal NPT connections.
    • Vacuum breaker.
    • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.
    • 7-1/4" (184 mm) wall-to-spout outlet.
    • Pail hook.
    • Wall brace.
    • Wall brace.

    Material

    • Brass construction.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-8907
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportKinlock™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11.13
    • Szélesség (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)7.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets