Termékek közzététele
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes panels are made from PET, an environmentally-friendly acoustic treatment material that doesn’t compromise on sound absorption performance. EcoScape PET panels can be tacked, screwed or bolted directly onto a wall, depending on the material. And panels can be easily cut to size, creating a panel that addresses both sound absorption and design needs.

    Environmentally-friendly EcoScape panels contain no formaldehyde, VOCs, glues or binders. They are also odourless, non-allergenic, and safe to handle without protective equipment. The high-density panels are impact resistant, inert and durable, meaning they should stand up to years of use without noticeable wear or discolouration.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóEcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
      • TermékcsoportEcoScapes
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPET
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásFal
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 13 19 35
      • OmniClass névAcoustical Wall Treatment