Termékek közzététele
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Archivált

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikáció
    • prepaint steel or gavanized steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFIL010001
    • TermékcsaládRoof Cladding
    • TermékcsoportCold roof cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet