Termékek közzététele
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Watts Drainage Products LI-800 series recessed or floor mounted epoxy coated lint interceptor with gasketted epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable steel filter screens, and IPS threaded connections.
Specifikáció
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1265
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportLiquid Waste Separators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 55 35
  • OmniClass névLiquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING