Termékek közzététele
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

Watts Dead Level Z Parking Deck Channel System with 6 in (152mm) wide x 48 in (1219mm) long (standard) ductile iron frame with integral deck flange, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4 in IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. System can be specified in 1 in (305mm) increments. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Specifikáció
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8261
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSubdrainage
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains