Termékek közzététele
5 in. x 4 in.  Downspout Boot - RD-980
Watts

5 in. x 4 in. Downspout Boot - RD-980

Watts Drainage Products RD-980 5 in. x 4 in. x 24 in. (127 x 102 x 610mm) long epoxy coated cast iron downspout boot with countersunk securing strap, and 4 in. (120mm) no hub pipe connection.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRD-980
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportRoof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés