Termékek közzététele
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Series 315-M2 steam safety relief valves are used in commercial and industrial applications for low-pressure steam heating boilers and process equipment. They have a bronze body construction with NPT threaded male inlet and threaded female outlet (drain) connection, stainless steel spring, top-guided stem, and non-stick PTFE® disc to metal seating. ASME Section IV at 15 psi (103 kPa) set point.

    Specifikáció
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSteam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportRelief Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek