Termékek közzététele
Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD
Watts

Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD

Watts Drainage Products WAFD floor drain with PVC or ABS body, double drainage flange, full diameter reversible membrane clamping collar, adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame.

Specifikáció
  • Features

    • Available with durable PVC or ABS body
    • For finished areas where pedestrian traffic occurs
    • Adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame resists wear
    • Double drainage flange and full diameter reversible membrane clamping collar

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rim floor drain

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWAFD-Floor-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures