Termékek közzététele
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólumo-wall
    • TermékcsaládLumo
    • TermékcsoportWall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)253
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)