PRESYSTEM® SPF Mineral Wool è il monoblocco Alpac completo di cassonetto per frangisole progettato specificamente per garantire la sicurezza antincendio in facciata. Il sistema, in classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 grazie all’utilizzo di materiali come la lana di roccia e il fibrocemento, è ideale per rispondere alle normative di prevenzione incendi che richiedono materiali non infiammabili per edifici civili sopra determinate altezze o per edifici sensibili (scuole, ospedali). Sottoposto a una prova sperimentale di resistenza al fuoco secondo la UNI EN 1364-1, il monoblocco PRESYSTEM® Mineral Wool ha conseguito una classe EI 90. Oltre alla resistenza al fuoco, garantisce un isolamento termico e acustico idoneo agli standard degli edifici ad alta efficienza energetica, innalzando il comfort abitativo e le performance complessive dell’involucro Alpac offre anche completa assistenza tecnica e progettuale per sviluppare modelli ad hoc, in funzione delle specifiche esigenze del cantiere.