Pubblica i tuoi prodotti
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

Voce di capitolato
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoscreen-front-150-cw
  • Famiglia di prodottoTextile Sun Control
  • Gruppo di famigliaScreens Without Ventilation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-11-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6000
  • Larghezza (mm)3200
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descrizione Uniclass 2015Roller blinds
  • Numero OmniClass23-17 21 13 11
  • Titolo OmniClassWindow Blinds