Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Arktos NG V.2 offre la massima resistenza alle condizioni esterne grazie al suo corpo ad alta robustezza. Oltre all'efficienza dell'apparecchio, il prodotto è facile da installare; perfetto per l'illuminazione stradale, la sicurezza pubblica e l'illuminazione perimetrale.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato trasparente

    Angolo ottico: 110°

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Potenza: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Intervallo di temperatura di esercizio: -40 °C / +50 °C

    Colori dell'alloggiamento: SW 306G

    Installazione: Montaggio su palo

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarktos_v3
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRoad & Street Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa