Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - BLOOM S NG DA INCASSO
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM S NG DA INCASSO

Dotata di tecnologia LED, BLOOM-S NG HE offre una soluzione ecologica a basso consumo energetico, garantendo un risparmio e una lunga durata. BLOOM-S NG HE offre prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni e ha una temperatura ambiente di esercizio compresa tra -20 °C e +40 °C. Include inoltre un kit di emergenza che fornisce fino a 3 ore di illuminazione in caso di necessità.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in lamiera

    Diffusore: Diffusore in polimero opalino

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 24 W / 36 W

    Sorgente luminosa: LED a media potenza

    Temperatura colore: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9003

    Installazione: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobloom_s_ng_recessed
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRecessed Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa