Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Lampada da parete Veno
EAE Lighting - Lampada da parete Veno
    EAE Group

    EAE Lighting - Lampada da parete Veno

    4.4 su 5 stelle4.4(11 recensioni)
    Progettata come complemento elegante e decorativo per gli spazi architettonici, VENO ammorbidisce le ombre nette con la sua luce pulita. È multifunzionale, con diverse opzioni ottiche e di flusso luminoso. Grazie alla sua sorgente luminosa profonda, offre un'esperienza di illuminazione che non affatica la vista.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

      Sistema ottico: Riflettore

      Angolo ottico: 36°

      Classe di protezione IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK03

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza di consumo: 8 W / 10 W / 12 W

      Sorgente luminosa: LED COB

      Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      CRI: >80 / >90

      Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

      Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo di montaggio: Montaggio a superficie

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoveno_wall_lamp
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCWall fixture
    • Codice UNSPSC39111503
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa