Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Montaggio su superficie in mattoni
EAE Group

EAE Lighting - Montaggio su superficie in mattoni

BRICK è disponibile in diverse dimensioni e varianti. Grazie al suo design compatto e alla sorgente luminosa posizionata in profondità, che non provoca abbagliamento, soddisfa perfettamente le esigenze di illuminazione regionale e generale di qualsiasi tipo di interno. Con il suo elegante design a montaggio superficiale, BRICK offre soluzioni per i moderni concetti di illuminazione.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Sistema ottico: Riflettore

    Angoli ottici: 24° / 36°

    Copertura ottica: Diffusore trasparente

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza di consumo: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Valore lumen: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobrick_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit