Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Lighting - COZAR PLUS BPL

La struttura integrata del corpo di COZAR, realizzata con un metodo speciale e composta da materiale PC, offre un display minimale. La struttura del coperchio del corpo, priva di dettagli di connessione, garantisce un elevato grado di protezione IP.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in estrusione di plastica

    Diffusore: Diffusore in PC

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: -

    Installazione: Montaggio a superficie / a sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocozar_plus_bpl
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Etanj
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa