Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - CAPELLO
EAE Group

EAE Lighting - CAPELLO

CAPELLO viene utilizzato per garantire ambienti sicuri e decorativi per l'illuminazione di percorsi pedonali e aree verdi.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio (rivestito in cromato)

    Ottica: Diffusore in acrilico

    Angoli ottici: -

    Classe di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK06

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 15 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di lavoro Temperatura: -20 °C / +45 °C

    Colori del corpo: RAL 7016

    Tipo di montaggio: Montaggio a terra

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocapello
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRoad & Street Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa