Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    Archiviato

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Voce di capitolato
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogalis_mini
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaLinear Etanj
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring