Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG offre un comfort di illuminazione eccezionale in uffici, aule e aree interne in generale grazie al suo valore di abbagliamento estremamente basso (UGR < 16). Il suo design a incasso si integra perfettamente nei soffitti, offrendo un aspetto pulito e moderno. Disponibile in diverse potenze e temperature di colore, consente una pianificazione dell'illuminazione flessibile, mantenendo al contempo efficienza e benessere visivo.
    Voce di capitolato
    • Alloggiamento: Alloggiamento in lamiera

      Diffusore: Lente

      Angoli ottici: -

      Grado di protezione IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK02

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 28 W / 41 W / 54 W

      Sorgente luminosa: LED a media potenza

      Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

      Fattore UGR: UGR <16

      Colori dell'alloggiamento: RAL 9003

      Installazione: Montaggio a incasso

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolorina
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaRecessed Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa