Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting -- LUXO
EAE Group
Archiviato

EAE Lighting -- LUXO

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.

Voce di capitolato
  • Housing:PC housing

    Diffuser:Opal diffuser

    Power:7 W

    Light Source:SMD LED

    Input Voltage:220-240V AC 50/60 Hz

    IP:IP40Color 

    Temperature:Warm White / Natural White / Cool White

    CRI:> 80

    Glare Rating (UGR):<19

    Installation:Surface-Mounted

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoluxo
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring