Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Prolit V.3 è progettato per l'utilizzo in tutti i sistemi di illuminazione esterna, con un corpo rinnovato, un'elettronica semplificata, un nuovo formato ad ampio flusso luminoso e opzioni ottiche che ne aumentano la durata. Raggiungendo un'efficienza di 146 lm/W, offre un'elevata efficienza energetica, ideale per la regolazione dell'efficienza luminosa convenzionale e meno efficiente.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato con serigrafia

    Angoli ottici: Lente 10° / Lente 16° / Lente 27° / Lente 52° / Lente 98° / Lente asimmetrica

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK09

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Sorgente luminosa: LED di potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -30 °C / +55 °C

    Colori dell'alloggiamento: ALZ90F + MW 3004 (NERO)

    Installazione: Montaggio a pavimento

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprolit_ng
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaFloodlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa