Pubblica i tuoi prodotti
Illuminazione EAE - Montaggio a superficie LUP
EAE Group

Illuminazione EAE - Montaggio a superficie LUP

Progettata in due configurazioni, rotonda e quadrata, LUP dona un'atmosfera elegante ai vostri spazi, adattandosi a un'ampia gamma di utilizzi, da hotel a uffici, da ospedali a residenze. Offre la giusta distribuzione della luce combinando diverse opzioni di potenza, colore, angolo e controllo, con alternative adatte a diverse aree. Le sue lenti possono essere facilmente sostituite sul posto, in base all'angolo di illuminazione desiderato.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Lente

    Angoli ottici: 24° / 36° / 60°

    Classe di protezione IP: IP20

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 8 W / 10 W / 14 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolup_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa