Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - RA2
EAE Group

EAE Lighting - RA2

4.7 su 5 stelle4.7(13 recensioni)
Offrendo un'illuminazione esterna con il minimo consumo energetico e il massimo comfort, RA2 dimostra prestazioni eccellenti per molti anni grazie al suo design moderno e ai numerosi vantaggi offerti dalla tecnologia LED.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alluminio pressofuso

    Diffusore: Vetro temperato trasparente

    Angoli ottici: 110° / 100°

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Sorgente luminosa: LED di potenza

    Temperatura colore: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Intervallo di temperatura di esercizio: -40 °C / +60 °C

    Colori dell'alloggiamento: Nero (SW 306G)

    Installazione: Montaggio diretto

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicora2
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRoad & Street Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Codice UNSPSC39111603
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa