Pubblica i tuoi prodotti
Illuminazione EAE - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

Illuminazione EAE - REVOLEDX NG 5050

REVOLED-X NG 50*50, il nuovo membro della famiglia REVOLED-X, è stato attentamente sviluppato per soddisfare le esigenze di illuminazione degli ambienti industriali più difficili. Oltre a catturare l'attenzione con il suo design estetico, il suo prezzo accessibile lo rende una soluzione economica. Oltre a offrire un'esperienza di illuminazione unica grazie all'ampio flusso luminoso, garantisce un'elevata resistenza a polvere, umidità e vari fattori ambientali grazie al grado di protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK07-08. Sfruttando i vantaggi della tecnologia LED, offre un significativo risparmio energetico e garantisce una lunga durata.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Estrusione di alluminio

    Diffusore: Vetro temperato con pellicola di sicurezza

    Angoli ottici: 60° - 90°

    Grado di protezione IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9006

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorevoledx_ng_5050
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa