Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    SPRONA è specificamente progettato per illuminare porti, grandi aree e zone industriali. La distribuzione asimmetrica della luce, grazie all'elevato flusso luminoso, garantisce un maggiore risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali, in particolare per le applicazioni di retrofit a LED.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio pressofuso

      Diffusore: Vetro temperato trasparente

      Angoli ottici: Lente da 10° / Lente da 20° / Lente da 35° / Lente da 60°

      Grado di protezione IP: IP66

      Classe di resistenza agli urti IK: IK07

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 348 W / 1024 W

      Sorgente luminosa: LED di potenza

      Temperatura colore: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Colori dell'alloggiamento: Nero (SW 306G)

      Intervallo di temperatura di funzionamento: -25 °C / +45 °C

      Installazione: Montaggio diretto

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosprona
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaFloodlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa