Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
Grazie alla sua tecnologia LED avanzata, HBL V6 sta plasmando il futuro delle soluzioni di illuminazione per grandi spazi, apportando un significativo passo avanti nell'illuminazione industriale. Con le sue prestazioni di alto livello e il costo contenuto, soddisfa le esigenze degli impianti industriali, mentre la funzione di regolazione della potenza rende l'apparecchio HBL V6 una soluzione di illuminazione versatile e personalizzabile per adattarsi a diverse necessità. Con opzioni di potenza da 109 W a 144 W e 178 W, a seconda delle condizioni ambientali, HBL V6 consente di ottenere diversi livelli di illuminazione con un unico apparecchio per aziende e strutture.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alluminio pressofuso

    Diffusore: PC

    Angoli ottici: 60° / 90°

    Grado di protezione IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 109 W / 144 W / 178 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di esercizio: -20 °C / +45 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 7022

    Installazione: Montaggio a superficie / a sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohbl_v6
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algeria
Arabia Saudita
Austria
Brasile