Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting -- VENO PENDANT
EAE Group
Archiviato

EAE Lighting -- VENO PENDANT

4.5 su 5 stelle4.5(27 recensioni)

VENO, designed in lines of a basic cylinder and is manufactured in three different heights, helps you create warm and cozy atmospheres with its linear light distribution, sharp shadows and dramatic light pockets. It is glare-free thanks to its deep placed light source.

Voce di capitolato
  • Housing : Aluminium Housing

    Optical System : Reflector

    Optical Angles : 24°/ 36°/60 °

    Optical Cover : Transparent Diffuser

    IP Protection Class : IP20

    IK Impact Resistance Class : IK02

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power : 6W / 8W / 10W / 14W / 20W

    Lumen Value : 641 lm / 801 lm / 984 lm / 1378 lm / 1820 lm

    Source of light : COB LED

    Color Temperature : 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI : >80 / >90

    Working Ambient Temperature : -5 °C/+45 °C

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type : Surface-Mounted / Pendant

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoveno
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring