Pubblica i tuoi prodotti
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Mettiti in contatto con expormim

Voce di capitolato
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicograda-indoor-square-coffee-table-100
      • Famiglia di prodottoGrada indoor
      • Gruppo di famigliaIndoor collection
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-03-03
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)30
      • Larghezza (mm)100
      • Profondità (mm)100
      Relativo a
      • Materiale principaleLegno
      • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
      • Prodotto inSpagna
      • Peso Netto (Kg)13
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
      • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Numero OmniClass23-21 23 15 17
      • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables