Pubblica i tuoi prodotti
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
    expormim

    Kotai square dining table 100x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Specifiche tecniche
          • Rif. Unicokotai-square-dining-table
          • Famiglia di prodottoKotai
          • Gruppo di famigliaIndoor collection
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2022-02-24
          • Numero di versione1
          • Altezza (mm)75
          • Larghezza (mm)100
          • Profondità (mm)100
          Relativo a
          • Materiale principaleLegno
          • Prodotto inSpagna
          • Peso Netto (Kg)27
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
          • Clasificazione IFCMobilia
          • Codice ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Codice UNSPSC56
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
          • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numero OmniClass23-21 23 15 11
          • Titolo OmniClassResidential Dining Room Tables